ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジトラセット DXT-52

  • 種類
    ドライバーブレード
  • 適合ねじ
    プラス No.2
  • 商品区分
    ネジトラセット
  • JANコード
    4989833001124
  • セット内容
    重症用ビット(DZB-52)、グリップ(DZ-70)、ネジキャッチ×2(DR-19)、貫通エクステンション(DR-22、DR-23)、ユニバーサルジョイント(DR-25)
  • トラスココード
    435-3703
  • 質量 (g)
    480
  • 材質
    (グリップ)エラストマー、ポリプロピレン、炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXT-52
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DXT-52の仕様・寸法情報

種類
ドライバーブレード
適合ねじ
プラス No.2
商品区分
ネジトラセット
JANコード
4989833001124
セット内容
重症用ビット(DZB-52)、グリップ(DZ-70)、ネジキャッチ×2(DR-19)、貫通エクステンション(DR-22、DR-23)、ユニバーサルジョイント(DR-25)
トラスココード
435-3703
質量(g)
480
材質
(グリップ)エラストマー、ポリプロピレン、炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXT-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,338円
( 8,072円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーNo.2ネジに対応します
【用途】
・工場や現場での修理、整備に
・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジトラセット DXT-52の型番DXT-52のページです。 型番DXT-52に関する仕様情報を記載しております。
ネジトラセット DXT-52のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジトラセット DXT-52
STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短
ボールドライバーセット DK-03
差替クッションドライバー DG-05
マスターグリップドライバーセット DR-52
差替式ドライバー STUBBYドライヴ&プラマイ極短
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格7,338円8,765円2,958円1,494円2,645円3,562円
通常出荷日1日目4日目2日目2日目在庫品1日目4日目
種類ドライバーブレード-----
適合ねじプラス No.2-----
商品区分ネジトラセット-----
JANコード4989833001124-----
セット内容重症用ビット(DZB-52)、グリップ(DZ-70)、ネジキャッチ×2(DR-19)、貫通エクステンション(DR-22、DR-23)、ユニバーサルジョイント(DR-25)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました