ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ダブルソケットアーム ワイドタイプ

通常単価(税別)
4,467円~4,964円
税込単価
4,914円~5,460円
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる場面に応じて様々なセッティングが可能です・調整が簡単なノブにより、アクセサリーを様々...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
144
4573134487604
323-1260
322.000
1個
90
4573134487598
323-1243
231.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,964円
( 5,460円 )
1日目
4,467円
( 4,914円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる場面に応じて様々なセッティングが可能です
・調整が簡単なノブにより、アクセサリーを様々な場面に応じて組み合せて、お好みのセッティングを自在に作ることが可能です
・1.5インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です
・ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です
・耐久性に優れたソケットパーツです
・厳しい環境での耐久性と信頼性を実現することが出来、粉体塗装されたマリングレードのアルミニウム製で作られています
・RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます
・より重い重量を支えることが出来る1.5インチ対応ソケットです
・1インチよりも強力な固定が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルソケットアーム ワイドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルソケットアーム ワイドタイプ
ダブルU字ボルトベース 1.5インチ
ラムマウント ラウンドベース
撮影補助棒 カメ棒
取付治具(カメラ調整アダプタ)
上下、前後の大きく可動に加え、角度変更可能なアングルカメラスタンド
メーカーRAM MOUNTRAM MOUNTRAM MOUNT土牛ミスミSFC
通常価格4,467円-4,988円2,311円15,014円 -19,000円108,419円 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目7日目
種類カメラ取付カメラ取付--カメラ取付-
奥行(mm)4065----
色ブラックブラック----
幅(mm)9065----
ソケットサイズ1.5インチ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト