ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツール用カットソーブレードセット

  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 材質
    バイメタル、炭素鋼
  • トラスココード
    148-0621
  • JANコード
    3165140954679
  • 質量(g)
    352
  • 本体寸法(mm)
    220×160×25
  • 適合機種
    全メーカーのスターロックシステム、ボッシュ・マキタ・ハイコーキのOISシステムで使用可能
  • セット内容
    ACZ85ECN×1、AII65BSPB×2、AIZ32APB×1、AIZ32BSPB×2、AIZ20ABN×1、AII65BSPB×2、AIZ32APB×1、AIZ32BSPB×2、AIZ20ABN×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608664623
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2608664623の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
材質
バイメタル、炭素鋼
トラスココード
148-0621
JANコード
3165140954679
質量(g)
352
本体寸法(mm)
220×160×25
適合機種
全メーカーのスターロックシステム、ボッシュ・マキタ・ハイコーキのOISシステムで使用可能
セット内容
ACZ85ECN×1、AII65BSPB×2、AIZ32APB×1、AIZ32BSPB×2、AIZ20ABN×1、AII65BSPB×2、AIZ32APB×1、AIZ32BSPB×2、AIZ20ABN×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608664623
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,703円
( 12,873円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のマルチツールアクセサリーです
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています
・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応します
・他社機種にも使用可能です
【用途】
・木材加工に最適な刃物を厳選したセットです
【セット内容】
・ACZ85ECN×1、AII65BSPB×2、AIZ32APB×1、AIZ32BSPB×2、AIZ20ABN×1、AII65BSPB ×2、AIZ32APB ×1、AIZ32BSPB ×2、AIZ20ABN ×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール用カットソーブレードセットの型番2608664623のページです。 型番2608664623に関する仕様情報を記載しております。
マルチツール用カットソーブレードセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール用カットソーブレードセット
マルチツール用カットソーブレード
マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロック
マルチツールブレードスターロック 【木材&金属用】
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
18Vコードレスセーバーソー本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格11,703円10,107円2,805円4,688円 -18,074円71,767円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプその他関連品-----
材質バイメタル、炭素鋼-----
トラスココード148-0621702-2408696-6116-686-1797168-0239
JANコード316514095467940599526295204059952656038-40599526294453165140951814
質量(g)352341.00039.000-480.0003000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました