ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック補修材 プラリペアリキッド L

通常単価(税別)
879円~20,461円
税込単価
967円~22,507円
通常出荷日:4日目

【特長】・必要な分量に合わせて購入いただける補充用単品製品です【材質】・液:メチルメタクリレート

  • 商品種類
    簡易補修剤
  • 可使時間(25℃)
    30~60秒
  • 硬化時間(25℃)
    一次硬化:5分、二次(完全)硬化:24時間

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
10
4522201000178
46
652-6777
液:メチルメタクリレート
1個
50
4522201000185
129
652-6778
液:メチルメタクリレート、プラリペア混合用リキッド
1個
100
4522201000895
125
652-6775
液:メチルメタクリレート
1個
1000
4522201000208
1165
652-6776
液:メチルメタクリレート、プラリペア混合用リキッド
1個
300
4522201000192
650
652-6779
液:メチルメタクリレート、プラリペア混合用リキッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879円
( 967円 )
4日目
2,528円
( 2,781円 )
4日目
4,352円
( 4,787円 )
4日目
20,461円
( 22,507円 )
4日目
10,666円
( 11,733円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な分量に合わせて購入いただける補充用単品製品です
【材質】
・液:メチルメタクリレート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック補修材 プラリペアリキッド Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック補修材 プラリペアリキッド L
プラスチック補修剤 プラリペアPL
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L
弱溶剤型2液 ウレタンスプレー
ABC クイックモルタル 25KG (1S入)
ディスパージョン 557潤滑剤
メーカー武藤商事武藤商事デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルアサヒペンABC商会デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格879円-2,252円 -132,984円3,787円 -18,061円39,507円
通常出荷日4日目4日目6日目1日目〜8日目4日目
商品種類簡易補修剤簡易補修剤--コンクリート用補修剤-
可使時間(25℃)30~60秒30~60秒----
硬化時間(25℃)一次硬化:5分、二次(完全)硬化:24時間一次硬化:5分、二次(完全)硬化:24時間----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト