ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリスガン SG3007

通常単価(税別)
20,478
税込単価
22,526
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・グリスガンSG3007・Zスイベル付・適合機種:S35P、SG4170、SG35D・品名...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 適合グリスちょう度
    #0~2
  • JANコード
    4936305120302
  • 質量(g)
    40
  • トラスココード
    237-1989
  • 適合機種
    S35P、SG4170、SG35D
  • 品名
    サモアグリースガン SG3007 rigidノズル付
  • 仕様
    Zスイベル付
  • 接続口径
    1/4(F)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SG3007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG3007の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
適合グリスちょう度
#0~2
JANコード
4936305120302
質量(g)
40
トラスココード
237-1989
適合機種
S35P、SG4170、SG35D
品名
サモアグリースガン SG3007 rigidノズル付
仕様
Zスイベル付
接続口径
1/4(F)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG3007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,478
( 22,526 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・グリスガンSG3007
・Zスイベル付
・適合機種:S35P、SG4170、SG35D
・品名:サモアグリースガンSG3007rigidノズル付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリスガン SG3007の型番SG3007のページです。 型番SG3007に関する仕様情報を記載しております。
グリスガン SG3007のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスガン SG3007
グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン
グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc
グリスガン(手詰め専用)
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用) エア式グリスガン用パーツ
グリスガン用パーツ
メーカーSAMOAヤマダコーポレーショントラスコ中山KTC(京都機械工具)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,4786,1667,4812,932 -436 -449 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
適合グリスちょう度#0~2-----
JANコード4936305120302-----
質量(g)40-----
トラスココード237-1989-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました