ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヘッド 自動切上・手動切上・転造加工

ご注意

  • SRH-10A~SRH-50AはSGP-B、SGP-E-H(配管用炭素鋼鋼管)のみに対応。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合機種がカタログと異なるため、ご注意ください。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

寸法

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

型式

最小発注数量
自動切上1~2
NS(S)50A、NS(S)50A3、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A、F(N、S、NS)50A、50A3、F(N、S、NS)80A、80A3
4514706013296
124-3527
9000
AD25A50A
1個
自動切上2 1/2~3
F(NS、N)80A3
4514706013302
124-3535
8000
AD65A80A
1個
自動切上1/2~3/4
S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A
4514706013500
124-3519
7000
AD15A20A
1個
自動切上1~1 1/2
S(N)40A3、F(NS、S、N)80A
4514706013517
290-2290
9000
AD25A40A
1個
固定倣い自動切上2 1/2~3
S80A3
4514706013951
223-2936
6700
APD65A80A
1個
倣い自動切上2 1/2~4
NT100A
4514706013609
290-2303
10800
PD65A100A
1個
転造加工1/2
S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A
4514706020317
270-0191
8600
SRH15A
1個
転造加工3/4
S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A
4514706020324
270-0204
8300
SRH20A
1個
転造加工1
NS(S)50A、NS(S)50A3、F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A
4514706020331
270-0212
13200
SRH25A
1個
転造加工1 1/4
F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A
4514706020348
270-0221
12900
SRH32A
1個
転造加工1 1/2
F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A
4514706020355
270-0239
12800
SRH40A
1個
転造加工2
F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A
4514706020362
270-0247
12600
SRH50A
1個
手動切上1~2
NS(S)50A、F(NS、S、N)80A
4514706013050
124-3560
5500
MD25A50A
1個
手動切上16~54
NS(S)50A、NS(S)50A3、F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A
4514706013067
370-9272
5500
MD1654
1個
手動切上70~82
F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A
4514706013098
370-9281
5000
MD7082
1個
自動切上1/4~3/8
NS25A3、F25A3、S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、F(NS、S、N)80A、S80A3、F(NS、N)80A3、NT100A、F(NS、S、N)80A、F(NS)25A3、40A3、F(N、S、NS)50A、50A3、F(N、S、NS)80A、80A3
4514706013876
268-8564
3300
NS25AD8A10A
1個
自動切上1/2~3/4
NS25A3
4514706013883
222-2205
2600
NS25AD15A20A
1個
自動切上1/2~1
NS25A3
4514706013869
325-0920
3500
NS25AD15A25A
1個
手動切上1/2~1 1/2
S(N)40A、NS(S)50A、F(NS、S、N)80A
4514706013111
124-3551
5000
MD15A40A
1個
手動切上16~42
S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A
4514706013128
809-4781
5000
MD1642
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,773円
( 109,750円 )
19日目
99,773円
( 109,750円 )
19日目
93,452円
( 102,797円 )
19日目
93,452円
( 102,797円 )
19日目
111,610円
( 122,771円 )
19日目
141,845円
( 156,030円 )
19日目
179,344円
( 197,278円 )
19日目
179,344円
( 197,278円 )
19日目
203,085円
( 223,394円 )
19日目
213,654円
( 235,019円 )
19日目
213,654円
( 235,019円 )
19日目
230,024円
( 253,026円 )
19日目
55,861円
( 61,447円 )
19日目
55,861円
( 61,447円 )
19日目
55,861円
( 61,447円 )
19日目
56,177円
( 61,795円 )
5日目
68,307円
( 75,138円 )
19日目
72,111円
( 79,322円 )
19日目
55,861円
( 61,447円 )
19日目
55,861円
( 61,447円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です

ご注意

  • SRH-10A~SRH-50AはSGP-B、SGP-E-H(配管用炭素鋼鋼管)のみに対応。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合機種がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヘッド 自動切上・手動切上・転造加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘッド 自動切上・手動切上・転造加工
チェーザ 自動切上・手動切上
ロールグルーバー REX用
ダイヘッド・チェーザ
REX 新タイプ溝ゲージ 25A
ダイヘッド (12029)
メーカーレッキス工業レッキス工業アサダMCCコーポレーションレッキス工業育良精機製作所
通常価格55,861円-11,646円 -188,777円11,658円 -20,333円43,817円
通常出荷日5日目〜19日目1日目1日目〜19日目9日目
商品タイプダイヘッドチェーザダイヘッドチェーザ-ねじ切り機--
本体・関連商品関連商品関連商品-本体--
詳細タイプダイヘッドチェーザ----
よく一緒に購入される商品

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト