ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス丸のこ165mm 黒鯱 C3606DB-2XPSBZ

通常単価(税別)
101,245円
税込単価
111,370円
通常出荷日:1日目

【特長】・高回転モードで切断スピード(C3606DA(SK)比約1.5倍)を実現しました・造作丸のこ同...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    0~66
  • 電圧 (V)
    36
  • 切込深度 (mm)
    0~66
  • 切込深度(45度) (mm)
    0~46
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    高回転モード:5600、パワーモード時:5600、サイレントモード時:2000
  • 能力(のこ刃直径) (mm)
    165
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4966376408115
  • トラスココード
    538-7443
  • 質量(g)
    3300
  • 切込深度逆5° (mm)
    57
  • 本体寸法 (mm)
    全長285×高さ263×全幅188(BSL36A18BX装着時)
  • バッテリー容量 (Ah)
    2.5
  • 材質1
    本体:樹脂、ホゴカバー:樹脂、リンク・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
  • 充電時間(分)
    約25(BSL36A18BXの場合)
  • ベース材質
    アルミダイカスト
  • 連続作業量目安(1充電)
    黒鯱装着時:約210本材料:(SPF2×10)厚さ38×幅235mm高回転モード
  • 仕様
    マルチボルト蓄電池対応、ブレーキ付、LEDライト付、ブロワ機構、集じん機取付可能
  • セット内容・付属品
    電池パック(BSL36A18BX)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、スーパーチップソー165mm(黒鯱)、システムケース4、六角棒スパナ、ダストアダプタ、電池カバー
  • 蓄電池形名
    BSL36A18BX、BSL36A18B、BSL36B18BX、BSL36B18B、BSL36A18X、BSL36A18、BSL36B18X、BSL36B18、BSL36C18
  • モーター
    ブラシレス
  • 動力源
    DC
  • スイッチロック
    オフロック
  • 最大傾斜角度
    45

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C3606DB-2XPSBZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C3606DB-2XPSBZの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
0~66
電圧(V)
36
切込深度(mm)
0~66
切込深度(45度)(mm)
0~46
無負荷回転数(min⁻¹)
高回転モード:5600、パワーモード時:5600、サイレントモード時:2000
能力(のこ刃直径)(mm)
165
能力(取付け穴径)(mm)
20
色
ブラック
JANコード
4966376408115
トラスココード
538-7443
質量(g)
3300
切込深度逆5°(mm)
57
本体寸法(mm)
全長285×高さ263×全幅188(BSL36A18BX装着時)
バッテリー容量(Ah)
2.5
材質1
本体:樹脂、ホゴカバー:樹脂、リンク・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
充電時間(分)
約25(BSL36A18BXの場合)
ベース材質
アルミダイカスト
連続作業量目安(1充電)
黒鯱装着時:約210本材料:(SPF2×10)厚さ38×幅235mm高回転モード
仕様
マルチボルト蓄電池対応、ブレーキ付、LEDライト付、ブロワ機構、集じん機取付可能
セット内容・付属品
電池パック(BSL36A18BX)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、スーパーチップソー165mm(黒鯱)、システムケース4、六角棒スパナ、ダストアダプタ、電池カバー
蓄電池形名
BSL36A18BX、BSL36A18B、BSL36B18BX、BSL36B18B、BSL36A18X、BSL36A18、BSL36B18X、BSL36B18、BSL36C18
モーター
ブラシレス
動力源
DC
スイッチロック
オフロック
最大傾斜角度
45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C3606DB-2XPSBZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,245円
( 111,370円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高回転モードで切断スピード(C3606DA(SK)比約1.5倍)を実現しました
・造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピース採用で高剛性UP、高精度な切断を実現しました
・新平行度微調整付きで平行度の狂いが減少、サブレバー採用で切込み深さ調整が向上するなど更なる使いやすさを実現しました
・Bluetooth機能対応で集じん機と連動させることで掃除の手間を省くことができます(BSL36A18BX使用時)
・サイレントモード搭載でリフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業にもおすすめです
【用途】
・各種木材の切断に
・各種化粧板、薄物樹脂板、軟質新建材の切断に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス丸のこ165mm 黒鯱 C3606DB-2XPSBZの型番C3606DB-2XPSBZのページです。 型番C3606DB-2XPSBZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス丸のこ165mm 黒鯱 C3606DB-2XPSBZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス丸のこ165mm 黒鯱 C3606DB-2XPSBZ
コードレス丸のこ_2
深切り丸のこ 165mm(チップソー別売)
深切り丸のこ 165mm(チップソー付)
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付) 本体のみ
コードレス丸のこ C3605DC 形
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格101,245円37,818円33,532円36,746円109,844円95,558円
通常出荷日1日目7日目7日目7日目7日目7日目
用途木工用-----
商品タイプ充電式丸ノコ-----
切込深度(90度)(mm)0~66-----
電圧(V)36-----
切込深度(mm)0~66-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました