ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークマット 1200×440×35mm

通常単価(税別)
3,474円
税込単価
3,821円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量な折りたたみ式で、出張作業やDIYの車いじりに役立つ、マットタイプの寝板です・ヘッドレス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    440
  • JANコード
    2007000008140
  • トラスココード
    206-3081
  • 質量(g)
    980.000
  • 材質1
    ウレタンスポンジ、ビニール
  • 厚さ(mm)
    35
  • 詳細タイプ
    ワークマット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000008140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2007000008140の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
440
JANコード
2007000008140
トラスココード
206-3081
質量(g)
980.000
材質1
ウレタンスポンジ、ビニール
厚さ(mm)
35
詳細タイプ
ワークマット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000008140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,474円
( 3,821円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量な折りたたみ式で、出張作業やDIYの車いじりに役立つ、マットタイプの寝板です
・ヘッドレスト付で、作業時の首への負担を軽減します
・レジャーや休憩時など、簡易的なベッドとしても使用できます
【材質】
・ウレタンスポンジ、ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークマット 1200×440×35mmの型番2007000008140のページです。 型番2007000008140に関する仕様情報を記載しております。
ワークマット 1200×440×35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークマット 1200×440×35mm
洗車スポンジ
オイルパンスクエア(ネット付)
ディスクブレーキピストンツール DT299
バイシクルチェーンツール
貼り付バランスウェイト
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格3,474円536円1,027円4,981円2,157円767円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールエンジン関連-二輪車用タイヤ関連
全長(mm)440215367---
JANコード200700000814020030000023792009000004108200700001299420070000141102007000011676
トラスココード206-3081253-6299201-7469123-0047217-0325195-4302
質量(g)980.00030.000500.000750.000110.000120.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました