ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーツイスター 6インチ

通常単価(税別)
4,650円
税込単価
5,115円
通常出荷日:1日目

【特長】・レースには欠かせない、ボルト、ナットなどの緩み止めに便利な、ワイヤリングに使用する工具です・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    215
  • JANコード
    2007000002124
  • トラスココード
    254-2659
  • 質量(g)
    280
  • 全高(mm)
    214
  • 詳細タイプ
    ワイヤーツイスター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000002124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2007000002124の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
215
JANコード
2007000002124
トラスココード
254-2659
質量(g)
280
全高(mm)
214
詳細タイプ
ワイヤーツイスター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000002124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,650円
( 5,115円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レースには欠かせない、ボルト、ナットなどの緩み止めに便利な、ワイヤリングに使用する工具です
・プライヤー部でワイヤーをロックし、本体後部のつまみを引くことで、本体が回転しワイヤーを捻ることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーツイスター 6インチの型番2007000002124のページです。 型番2007000002124に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーツイスター 6インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーツイスター 6インチ
オイルパン
オイルパンスクエア(ネット付)
シートクリーパー
チェーンスクラバー
オイルエキストラクター 手動タイプ
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格4,650円2,973円1,027円4,897円2,838円4,478円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連エンジン関連汎用ツール二輪車用エンジン関連
全長(mm)215450367-135-
JANコード200700000212420090000037292009000004108200300000220120070000130692009000004702
トラスココード254-2659252-7018201-7469491-5542201-7452201-7473
質量(g)2801400500.0004000.0124.000650.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました