ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペールポンプ

通常単価(税別)
5,584円
税込単価
6,142円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・20Lのペール缶に取り付け可能なオイルポンプです・レバーを上下にストロークすることで、簡単に...

詳細を確認
  • JANコード
    2009000000841
  • トラスココード
    201-7465
  • 質量(g)
    850.000

型番:

2009000000841
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2009000000841の仕様・寸法情報

JANコード
2009000000841
トラスココード
201-7465
質量(g)
850.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000000841
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,584円
( 6,142円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20Lのペール缶に取り付け可能なオイルポンプです
・レバーを上下にストロークすることで、簡単にオイルを注入でき、1ストロークで約60mlのオイルを注入できます
・ホースの先端にはノズルが付いているので、直接オイルを注入することができます
【用途】
・ギアオイルやエンジンオイルの吸い上げに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペールポンプの型番2009000000841のページです。 型番2009000000841に関する仕様情報を記載しております。
ペールポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペールポンプ
オイルパンスクエア(ネット付)
チェーンスクラバー
ワイヤーインジェクター
オイルパンセパレーター(2007000005477)
オイルパン 2009000003743
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格5,584円1,027円2,838円1,026円2,436円1,027円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード200900000084120090000041082007000013069200900000094020070000054772009000003743
トラスココード201-7465201-7469201-7452201-7467195-4273201-7468
質量(g)850.000500.000124.00044.00050.000400.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました