ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスクラバー

  • 商品タイプ
    二輪車用
  • 全長 (mm)
    135
  • JANコード
    2007000013069
  • トラスココード
    201-7452
  • 質量(g)
    124.000
  • 全高(mm)
    73
  • 全幅(mm)
    120
  • 詳細タイプ
    チェーンスクラバー

ご注意

  • 洗浄液は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000013069
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

2007000013069の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
全長(mm)
135
JANコード
2007000013069
トラスココード
201-7452
質量(g)
124.000
全高(mm)
73
全幅(mm)
120
詳細タイプ
チェーンスクラバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000013069
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,838円
( 3,122円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体内に洗浄液を入れ、チェーンを動かすだけで、チェーンの内側までブラシが入り、すみずみまでキレイになります
・半透明ボディーなので、チェーンの様子や洗浄液の汚れ具合などが確認できます
【用途】
・自転車のチェーンの洗浄に

ご注意

  • 洗浄液は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスクラバーの型番2007000013069のページです。 型番2007000013069に関する仕様情報を記載しております。
チェーンスクラバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスクラバー
オイルパンスクエア(ネット付)
オイルパン
タイヤバルブツール
マフラープラグ S
T型オイルシールプーラー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,838円1,027円2,973円827円990円2,939円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ二輪車用エンジン関連エンジン関連-二輪車用二輪車用
全長(mm)135367450-95245
JANコード200700001306920090000041082009000003729200700000473920070000122222007000009772
トラスココード201-7452201-7469252-7018195-4265195-4311195-4280
質量(g)124.000500.000140018.00010.000222.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました