ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動フレアツール 100×103×224mm

通常単価(税別)
62,771円
税込単価
69,048円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単に、綺麗に、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、これまでにない充電式電動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレアリングツール
  • 適用管外径(インチ)
    1/4~3/4
  • 目盛タイプ
    インチ用
  • JANコード
    4528422465840
  • 質量(g)
    1380
  • トラスココード
    338-4552
  • 奥行(mm)
    103
  • 高さ(mm)
    224
  • 幅(mm)
    100
  • セット内容
    リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4”、3/8”、1/2”)、収納ケース
  • 加工型式
    偏心式
  • 電源
    リチウムイオン電池(7.4V/2.0Ah)
  • 適合管(呼び径)
    1/4、3/8、1/2、5/8、3/4(5/8・3/4クランプ別売)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA550SF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA550SFの仕様・寸法情報

商品タイプ
フレアリングツール
適用管外径(インチ)
1/4~3/4
目盛タイプ
インチ用
JANコード
4528422465840
質量(g)
1380
トラスココード
338-4552
奥行(mm)
103
高さ(mm)
224
幅(mm)
100
セット内容
リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4”、3/8”、1/2”)、収納ケース
加工型式
偏心式
電源
リチウムイオン電池(7.4V/2.0Ah)
適合管(呼び径)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4(5/8・3/4クランプ別売)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA550SF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,771円
( 69,048円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に、綺麗に、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、これまでにない充電式電動フレアツールです
・銅管セットが簡単な挟み込みクランプ方式です
・クランプには面出しプレート付です
・コーン前進、後退はワンプッシュで完了、ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません
・1充電100回以上の加工が可能です(3/8加工、電池新品時)
・暗所でも便利なLEDライト付きです
・約30分で充電可能な急速充電器付属です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動フレアツール 100×103×224mmの型番TA550SFのページです。 型番TA550SFに関する仕様情報を記載しております。
電動フレアツール 100×103×224mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動フレアツール 100×103×224mm
電動インパクトドライバー対応フレアツール
電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)
銅配管修正ツール
アルミクイックハンドルフレアツール
TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格62,771円22,432円33,508円11,813円24,043円18,936円
通常出荷日4日目5日目4日目5日目5日目4日目
商品タイプフレアリングツール-----
適用管外径(インチ)1/4~3/4-----
目盛タイプインチ用-----
JANコード452842246584045284224915284528422491535452842246945945284224176274528422491566
質量(g)13801530.0003100.000350.0001225.000530.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました