ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステムベアリングレース リムーバルツール

  • 商品タイプ
    二輪車用
  • 全長 (mm)
    70
  • JANコード
    2007000013229
  • トラスココード
    201-7455
  • 質量(g)
    410.000
  • 詳細タイプ
    ステムベアリングレース リムーバルツール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000013229
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2007000013229の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
全長(mm)
70
JANコード
2007000013229
トラスココード
201-7455
質量(g)
410.000
詳細タイプ
ステムベアリングレース リムーバルツール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000013229
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,038円
( 3,342円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です
・アウターレースの内側から爪を掛け、反対側からパイプなどを差し込みハンマーで打ち抜きます
【用途】
・バイクのステムベアリング交換に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステムベアリングレース リムーバルツールの型番2007000013229のページです。 型番2007000013229に関する仕様情報を記載しております。
ステムベアリングレース リムーバルツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステムベアリングレース リムーバルツール
オイルパンスクエア(ネット付)
タイヤバルブツール
マフラープラグ S
T型オイルシールプーラー
トリムクリッププライヤー 30°
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格3,038円1,027円827円990円2,939円2,404円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ二輪車用エンジン関連-二輪車用二輪車用内装関連
全長(mm)70367-95245190
JANコード200700001322920090000041082007000004739200700001222220070000097722008000008031
トラスココード201-7455201-7469195-4265195-4311195-4280214-9531
質量(g)410.000500.00018.00010.000222.000210.000
よく一緒に購入される商品

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました