ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルパン

  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    450
  • JANコード
    2009000003729
  • トラスココード
    252-7018
  • 質量(g)
    1400
  • 材質1
    PE
  • 容量(L)
    15
  • 全高(mm)
    170
  • 全幅(mm)
    570
  • 詳細タイプ
    オイルパン

ご注意

  • 本製品は簡易的な廃油受けです。液体の保管には使用しないでください。
  • ガソリンやシンナー、有機溶剤など、オイル以外の液体は絶対に入れないでください。
  • 本来の目的、用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2009000003729
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2009000003729の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
450
JANコード
2009000003729
トラスココード
252-7018
質量(g)
1400
材質1
PE
容量(L)
15
全高(mm)
170
全幅(mm)
570
詳細タイプ
オイルパン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000003729
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,973円
( 3,270円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付きのオイルパンです
・ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしにくく簡単にできます
【材質】
・PE

ご注意

  • 本製品は簡易的な廃油受けです。液体の保管には使用しないでください。
  • ガソリンやシンナー、有機溶剤など、オイル以外の液体は絶対に入れないでください。
  • 本来の目的、用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルパンの型番2009000003729のページです。 型番2009000003729に関する仕様情報を記載しております。
オイルパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルパン
タイヤバルブツール
マフラープラグ S
オイルパンスクエア(ネット付)
オイルパン 2009000003743
ワークマット 1200×440×35mm
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,973円827円990円1,027円1,027円3,474円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連-二輪車用エンジン関連エンジン関連汎用ツール
全長(mm)450-95367370440
JANコード200900000372920070000047392007000012222200900000410820090000037432007000008140
トラスココード252-7018195-4265195-4311201-7469201-7468206-3081
質量(g)140018.00010.000500.000400.000980.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました