ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルエキストラクター 手動タイプ

通常単価(税別)
4,478円
税込単価
4,926円
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルレベルゲージガイドやオイル給油口などからオイルを抜き取る、電源不要の手動タイプのエキス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • JANコード
    2009000004702
  • トラスココード
    201-7473
  • 質量(g)
    650.000
  • 高さ(mm)
    375
  • タンク容量(L)
    4
  • 外径(mm)
    200
  • 詳細タイプ
    オイルエキストラクター

ご注意

  • オイルレベルゲージの穴径が8mm以下の場合は使用できません。
  • エンジンや油圧機器によっては、ご使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2009000004702
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2009000004702の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
JANコード
2009000004702
トラスココード
201-7473
質量(g)
650.000
高さ(mm)
375
タンク容量(L)
4
外径(mm)
200
詳細タイプ
オイルエキストラクター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000004702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,478円
( 4,926円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルレベルゲージガイドやオイル給油口などからオイルを抜き取る、電源不要の手動タイプのエキストラクターです

ご注意

  • オイルレベルゲージの穴径が8mm以下の場合は使用できません。
  • エンジンや油圧機器によっては、ご使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルエキストラクター 手動タイプの型番2009000004702のページです。 型番2009000004702に関する仕様情報を記載しております。
オイルエキストラクター 手動タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルエキストラクター 手動タイプ
オイルエキストラクター 電動タイプ
ワイヤーインジェクター 2穴タイプ
オイルパンセパレーター(2007000005477)
ワイヤーインジェクター
オイルパンスクエア(ネット付)
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格4,478円4,330円1,125円2,436円1,026円1,027円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連二輪車用エンジン関連二輪車用エンジン関連
JANコード200900000470220090000047882009000004467200700000547720090000009402009000004108
トラスココード201-7473201-7476201-7470195-4273201-7467201-7469
質量(g)650.000750.00039.00050.00044.000500.000
高さ(mm)375104396527-
よく一緒に購入される商品

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました