ファクトリーサプライ用品技術窓口

T型オイルシールプーラー

  • 商品タイプ
    二輪車用
  • 全長 (mm)
    245
  • JANコード
    2007000009772
  • トラスココード
    195-4280
  • 質量(g)
    222.000
  • 詳細タイプ
    T型オイルシールプーラー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000009772
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2007000009772の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
全長(mm)
245
JANコード
2007000009772
トラスココード
195-4280
質量(g)
222.000
詳細タイプ
T型オイルシールプーラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000009772
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,939円
( 3,233円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルシールの抜き取りに使用するシールプーラーです
・テコの原理で大きなオイルシールを楽に抜き取ることができます
【用途】
・二輪車のフロントフォーク、ステム、エンジン回りに使われているオイルシールの抜き取りに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型オイルシールプーラーの型番2007000009772のページです。 型番2007000009772に関する仕様情報を記載しております。
T型オイルシールプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型オイルシールプーラー
ステムベアリングレース リムーバルツール
オイルパンスクエア(ネット付)
オイルサクションポンプ
トリムクリッププライヤー 30°
チェーンスクラバー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,939円3,038円1,027円5,761円2,404円2,838円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ二輪車用二輪車用エンジン関連-内装関連二輪車用
全長(mm)24570367-190135
JANコード200700000977220070000132292009000004108200900000493120080000080312007000013069
トラスココード195-4280201-7455201-7469214-9584214-9531201-7452
質量(g)222.000410.000500.000666.000210.000124.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました