17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルサクションポンプ

通常単価(税別)
5,761円
税込単価
6,337円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・エンジンオイルやATF、デフオイル、クーラント、水など、様々なオイルや液体に使用することがで...

詳細を確認
  • JANコード
    2009000004931
  • トラスココード
    214-9584
  • 質量(g)
    666.000
  • 全長(mm)
    375

型番:

2009000004931
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2009000004931の仕様・寸法情報

JANコード
2009000004931
トラスココード
214-9584
質量(g)
666.000
全長(mm)
375

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000004931
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,761円
( 6,337円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンオイルやATF、デフオイル、クーラント、水など、様々なオイルや液体に使用することができます
・気密性が高く、粘度の低いオイルでも漏れることがありません
・流量調節機能が付いているので、オイル粘度に合わせて使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルサクションポンプの型番2009000004931のページです。 型番2009000004931に関する仕様情報を記載しております。
オイルサクションポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルサクションポンプ
トリムクリッププライヤー 30°
タイヤバルブツール
オイルパン
チェーンスクラバー
T型オイルシールプーラー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格5,761円2,404円827円2,973円2,838円2,939円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード200900000493120080000080312007000004739200900000372920070000130692007000009772
トラスココード214-9584214-9531195-4265252-7018201-7452195-4280
質量(g)666.000210.00018.0001400124.000222.000
全長(mm)375-140---
よく一緒に購入される商品

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました