ファクトリーサプライ用品技術窓口

両口スパナ 特殊合金鋼【1~4個入り】

通常単価(税別)
3,102円~12,013円
税込単価
3,412円~13,214円
通常出荷日:19日目

【特長】・15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です・頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みや...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 頭部全幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(点)

頭部厚さ(mm)

頭部全幅

(mm)

最小発注数量
111.8
6×7
単品
4013288224873
616-8571
40.000
-
4/4.2
16/17.7
1個
122.2
8×9
単品
4013288224880
616-8570
50.000
-
4.5/4.8
19/21
1個
137.3
10×11
単品
4013288224897
616-8573
50.000
-
5/5
23/25
1個
166
12×13
単品
4013288224903
616-8574
88.000
-
5.5/6
26/27
1個
111.8 ~ 166
6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13
セット品
4013288224750
616-8566
271.000
4
4/4.2、4.5/4.8、5/5、5.5/6
16/17.7、19/21、23/25、26/27
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,102円
( 3,412円 )
19日目
3,421円
( 3,763円 )
19日目
3,610円
( 3,971円 )
19日目
3,987円
( 4,386円 )
19日目
12,013円
( 13,214円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です
・頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです
・高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります
・サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口スパナ 特殊合金鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口スパナ 特殊合金鋼
両口レンチ JOKER
コンビネーションスパナセット 特殊合金鋼
Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm
両口スパナ(CR-3-8-7-16-1)
両口スパナ(クロムメッキ仕上げ)
メーカーWERAWERAWERAWERASMATO(韓国ブランド)GEDORE
通常価格3,102円-6,310円12,013円10,603円1,200円5,448円
通常出荷日19日目1日目19日目1日目7日目〜1日目
ラチェット機構無-無-無-
種類両口スパナ-コンビネーション-両口スパナ-
首振り(フレックス)無-無---
材質1特殊合金鋼クロムモリブデン鋼特殊合金鋼クロムモリブデン鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト