ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスパイプ面取機 382100

通常単価(税別)
34,772円
税込単価
38,249円
通常出荷日:19日目

【特長】・内面取り、外面取りが、安全で楽にできます【用途】・一般配管用ステンレス鋼鋼管の内面取り、外面...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4300
  • 定格電流 (A)
    2.5
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    240
  • トラスココード
    370-9434
  • JANコード
    4514706043200
  • 質量(g)
    1500.0
  • 付属品
    コーンバイト(382200)、チャックハンドル、六角棒レンチ4mm
  • モーター
    単相直巻整流子モーター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

382100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

382100の仕様・寸法情報

電源(V)
AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min⁻¹)
4300
定格電流(A)
2.5
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
240
トラスココード
370-9434
JANコード
4514706043200
質量(g)
1500.0
付属品
コーンバイト(382200)、チャックハンドル、六角棒レンチ4mm
モーター
単相直巻整流子モーター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
382100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,772円
( 38,249円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面取り、外面取りが、安全で楽にできます
【用途】
・一般配管用ステンレス鋼鋼管の内面取り、外面取り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイプ面取機 382100の型番382100のページです。 型番382100に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスパイプ面取機 382100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプ面取機 382100
チップ13.5 C面
卓上型面取り機″ナイスコーナーFR″スライドガイド板タイプ
R面取り機 コードレス電丸くん MGR-18EV-S
卓上型面取り機“ナイスコーナーF3”(ネガタイプ)スライド板タイプ
卓上型面取り機“ナイスコーナーF3”(ネガタイプ)固定板タイプ
メーカーレッキス工業日東工器富士元工業宮川富士元工業富士元工業
通常価格34,772円32,003円489,378円242,855円421,248円307,855円
通常出荷日19日目5日目4日目8日目1日目1日目
電源(V)AC100(50/60Hz)-AC10018AC100AC100
無負荷回転数(min⁻¹)4300--11000--
定格電流(A)2.5-----
コード長さ(m)2.5-3---
消費電力(W)240--700--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました