ファクトリーサプライ用品技術窓口

塗床補修カートリッジ プラントリペア キズパッチ

  • 商品種類
    簡易補修剤
  • 質量(g)
    100
  • 容量(g)
    50
  • 可使時間
    15分(23℃)
  • 硬化時間
    6時間(23℃)
  • 容量(ml)
    42
  • セット内容
    カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋
  • 仕様
    日本接着剤工業会F☆☆☆☆

ご注意

  • 専用カートリッジガン(品番DKNMX98Z)は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
#1208グリーン系
4560219451919
533-4994
1個
赤
#1111赤系
4560219451926
533-4995
1個
グリーン
#1216グリーン系
4560219451933
533-4990
1個
グリーン
#1201グリーン系
4560219451940
533-4992
1個
グリーン
#1233グリーン系
4560219451957
533-4998
1個
グリーン
#1205グリーン系
4560219451964
533-4988
1個
グレー
#1420グレー系
4560219451971
533-4997
1個
グレー
#1455グレー系
4560219451988
533-4989
1個
その他
#1511ベージュ系
4560219451995
533-4987
1個
その他
#1505ベージュ系
4560219452008
533-4996
1個
その他
#1611ベージュ系
4560219452015
533-4991
1個
その他
#1633ベージュ系
4560219452022
533-4999
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,764円
( 8,540円 )
1日目
7,764円
( 8,540円 )
1日目
7,764円
( 8,540円 )
1日目
7,622円
( 8,384円 )
1日目
7,622円
( 8,384円 )
1日目
7,764円
( 8,540円 )
1日目
7,622円
( 8,384円 )
1日目
7,764円
( 8,540円 )
1日目
7,764円
( 8,540円 )
1日目
7,764円
( 8,540円 )
1日目
7,764円
( 8,540円 )
1日目
7,764円
( 8,540円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用カートリッジで簡単に施工できます
・施工後約6時間で硬化します
・ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています
【用途】
・エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に
・工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに
【セット内容】
・カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋

ご注意

  • 専用カートリッジガン(品番DKNMX98Z)は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗床補修カートリッジ プラントリペア キズパッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗床補修カートリッジ プラントリペア キズパッチ
プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン
クリートボンドライトモルタル
床補修剤マグナクリートFGM PC9410
常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ
MATERAN ミラクルパッチ 10KG
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ヘンケルグリーンクロストーヨーマテラン
通常価格7,622円-9,711円14,090円 -10,227円6,492円2,685円
通常出荷日1日目1日目4日目5日目11日目2日目
商品種類簡易補修剤-コンクリート用補修剤---
質量(g)1002503000---
容量(g)50-----
可使時間15分(23℃)-30分---
硬化時間6時間(23℃)-24時間---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト