17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT テクニカルバックパック

通常単価(税別)
18,800
税込単価
20,680
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用してます

  • JANコード
    4573592050037
  • 質量(g)
    3800.0
  • トラスココード
    521-4438
  • 奥行(mm)
    279
  • 高さ(mm)
    432
  • 幅(mm)
    432

型番:

48-22-8300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8300の仕様・寸法情報

JANコード
4573592050037
質量(g)
3800.0
トラスココード
521-4438
奥行(mm)
279
高さ(mm)
432
幅(mm)
432

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用してます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT テクニカルバックパックの型番48-22-8300のページです。 型番48-22-8300に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT テクニカルバックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT テクニカルバックパック
PACKOUT バックパック
PACKOUT ツールバッグ
PACKOUT トートバッグ
Noah 大久保鋏ケース
アルミツールフック SPD-TH-CM
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)プロスターSK-11
通常価格18,80016,8008,980 -9,980 -1,352 -2,164
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目3日目
JANコード45735920500374573592050044----
質量(g)3800.03300----
トラスココード521-4438407-9222----
奥行(mm)279292----
高さ(mm)432508----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト