ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル装着型リーマー

通常単価(税別)
5,701円
税込単価
6,271円
通常出荷日:1日目

【特長】・電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です【用途】・銅管切断面のバリ取りに

  • 商品タイプ
    パイプリーマー
  • 適用管内外径(ミリ)
    6.35~19.05
  • 適用管内外径(インチ)
    1/4~3/4
  • 全長 (mm)
    38.5
  • トラスココード
    252-5401
  • 刃長 (mm)
    16
  • JANコード
    4560160098201
  • 質量(g)
    80
  • 推奨ドライバービット
    全長65mm以上、対辺6.35mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 全長がカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

BT-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BT-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプリーマー
適用管内外径(ミリ)
6.35~19.05
適用管内外径(インチ)
1/4~3/4
全長(mm)
38.5
トラスココード
252-5401
刃長(mm)
16
JANコード
4560160098201
質量(g)
80
推奨ドライバービット
全長65mm以上、対辺6.35mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,701円
( 6,271円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です
【用途】
・銅管切断面のバリ取りに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 全長がカタログと異なるため、ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル装着型リーマーの型番BT-19のページです。 型番BT-19に関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル装着型リーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル装着型リーマー
BBK 銅管クリーニングブラシ 5/8&7/8
BBK 銅管クリーニングブラシ 1/2&3/4
リーマー ステンレスリーマー
TメーキングB型ヘッド
ソケットクランプISO(ドラムタイプ)狭所対応型
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業リジッドアサダMCCコーポレーション
通常価格5,701円4,916円4,916円13,803円 -41,700円 -86,591円
通常出荷日1日目6日目6日目1日目〜4日目〜4日目
商品タイプパイプリーマー--パイプリーマーパイプリーマー-
適用管内外径(ミリ)6.35~19.05-----
適用管内外径(インチ)1/4~3/4-----
全長(mm)38.5-----
トラスココード252-5401494-8467852-0602---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました