17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Hakken ダイヤモンドコアビット STD1-C

通常単価(税別)
15,22516,975特別価格
税込単価
16,74818,673特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。・ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。・...

詳細を確認
  • 適合機種
    SPJ・SPFシリーズコアドリル
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
  • 高さ(mm)
    311.5
  • 有効長(mm)
    260

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

穴直径(mm)

外径(mm)

呼び径(mm)

品名

最小発注数量
4580019464964
148-6976
19
19
19
スタンダードONE Cねじ φ19×260L M
1個
4580019464971
148-6978
22
22
22
スタンダードONE Cねじ φ22×260L M
1個
4580019464988
148-6979
25
25
25
スタンダードONE Cねじ φ25×260L M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,22513,580
( 14,938 )
4日目
16,36314,626
( 16,089 )
4日目
16,97514,708
( 16,179 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。
・ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。
・4面スパナ掛けです。
・安定した切れ味と寿命のボンドMタイプです。
【用途】
・鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
・アンカーの下穴あけに。
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hakken ダイヤモンドコアビット STD1-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hakken ダイヤモンドコアビット STD1-C
Hakken ダイヤモンドコアビット
ダイヤモンドコアビットEA870B,EA870BA
充電コアドリル(本体のみ)
充電コアドリル(本体のみ) MXF-DR255TV-EU
AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3
メーカーコンセックコンセックエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格15,225-15,561 -27,181 -168,000158,000220,220
通常出荷日4日目4日目5日目〜1日目11日目6日目
適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリルSPJ・SPFシリーズコアドリル----
質量(g)400-----
材質1----
高さ(mm)311.5-----
有効長(mm)260-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト