ツール用品技術窓口

10.8V コードレスドライバードリル DS10DAL

通常単価(税別)
34,525円
税込単価
37,978円
通常出荷日:1日目

21段クラッチ付で穴あけからねじ締め作業も可能なドライバードリル。【特長】・小型3.0Ah電池、BCL...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 電源 (V)
    10.8
  • 最大トルク (Nm)
    低速:36、高速:14
  • 充電器詳細
    UC10SL2
  • 質量 (g)
    3400
  • 標準付属品
    急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー
  • 蓄電池形名
    BCL1030C
  • チャック能力
    0.8~10
  • 低速回転数 (min-1(回/分))
    0~350
  • 高速回転数 (min-1(回/分))
    0~1300

型番:

DS10DAL(2LMSK)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS10DAL(2LMSK)の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
電源(V)
10.8
最大トルク(Nm)
低速:36、高速:14
充電器詳細
UC10SL2
質量(g)
3400
標準付属品
急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー
蓄電池形名
BCL1030C
チャック能力
0.8~10
低速回転数(min-1(回/分))
0~350
高速回転数(min-1(回/分))
0~1300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS10DAL(2LMSK)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,525円
( 37,978円 )
1日目

詳細情報

基本情報

21段クラッチ付で穴あけからねじ締め作業も可能なドライバードリル。
【特長】
・小型3.0Ah電池、BCL1030Cが標準付属
・先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
・手にフィットする細径ハンドル、フック付
【用途】
・小ねじ、木ねじなどの締付け、ゆるめに最適
・金属、木材の穴あけに便利

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスドライバードリル DS10DALの型番DS10DAL(2LMSK)のページです。 型番DS10DAL(2LMSK)に関する仕様情報を記載しております。
10.8V コードレスドライバードリル DS10DALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレスドライバードリル DS10DAL
EXACT ION産業用電動ドライバー18V 4-2000/6-1500/8-1100/12-700
ANGLE EXACT ION 産業用電動ドライバー18V 15-500/50-210
DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5
EXACT 産業用電動ドライバー 12V 6-670/2-670
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュエスコボッシュエスコ
通常価格34,525円173,434円 -472,524円 -12,244円99,471円17,316円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
電源(V)10.81818DC3.712AC100
最大トルク(Nm)低速:36、高速:14-----
充電器詳細UC10SL2-----
質量(g)3400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました