ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバック 中

通常単価(税別)
6,448円
税込単価
7,093円
通常出荷日:4日目

【特長】・納得の収納力で出し入れしやすいフルオープンタイプです・持ち運びしやすく握りやすいパイプハンド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 奥行(mm)
    240
  • 高さ(mm)
    320
  • 色
    黒/黄
  • 幅(mm)
    380
  • JANコード
    4975180951380
  • 質量(g)
    1160
  • トラスココード
    244-5143
  • 材質1
    ポリエステル(生地)、鉄(金具)

ご注意

  • 高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB-3520
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB-3520の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
キャリーバッグ
奥行(mm)
240
高さ(mm)
320
色
黒/黄
幅(mm)
380
JANコード
4975180951380
質量(g)
1160
トラスココード
244-5143
材質1
ポリエステル(生地)、鉄(金具)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-3520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,448円
( 7,093円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・納得の収納力で出し入れしやすいフルオープンタイプです
・持ち運びしやすく握りやすいパイプハンドルです
・ノコギリ専用ポケット、コンベックスホルダー付です
【用途】
・作業工具の持ち運びに
【材質】
・ポリエステル(生地)、鉄(金具)

ご注意

  • 高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバック 中の型番TB-3520のページです。 型番TB-3520に関する仕様情報を記載しております。
ツールバック 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバック 中
ツールバック TB-4525
ロングバッグ
腰袋 Tcarryシリーズ
WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22
ヒューソリッド ツールギア ツールバック
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業ワークマスターペンギンエース
通常価格6,448円7,779円5,070円 -1,490円 -2,252円3,462円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ箱・ケース箱・ケース袋-袋箱・ケース
商品用途キャリーバッグツールバッグキャリーバッグ-ツールホルダーパーツケース
奥行(mm)240280170---
高さ(mm)320340170---
色黒/黄黒/黄黒/黄---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました