ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

両頭ビット(黒金)【5個入り】

通常単価(税別)
1,912円~2,167円
税込単価
2,103円~2,384円
通常出荷日:5日目

【特長】・ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します・欠けや折れに強い材料、熱処理を...

詳細を確認
  • ビットの取付・交換は、確実におこなってください。
  • 使用時には保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱は危険ですのでおこなわないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
65
4952520403600
68.500
610-0454
1パック

5個入り

110
4952520403617
128.000
610-0453
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
5日目
2,167円
( 2,384円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します
・欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています
・硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • ビットの取付・交換は、確実におこなってください。
  • 使用時には保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱は危険ですのでおこなわないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭ビット(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭ビット(黒金)
両頭コンビビット(黒金)
段付ビット(黒金)
両頭ビット(黒金)
両頭ビットセット
両頭プラスビット
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢ボッシュKOKEN 山下工業研究所
通常価格1,912円-875円 -1,035円 -744円 -3,379円565円 -
通常出荷日5日目11日目11日目1日目1日目2日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2--No.2-
マグネットありありありありなし-
両頭/片頭両頭両頭片頭両頭両頭両頭
単品/セット/パックセットセットセットセットセット単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト