17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル用強替軸ソケットアダプター

通常単価(税別)
4,2844,463
税込単価
4,7124,909
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチでシャンク交換・耐久性は5倍以上(当社比)・インパクトドライバーに接続して各メーカ...

詳細を確認
  • 首振角度(°)
  • 材質1
    SCM435
  • 外径(mm)
    18
  • 軸寸法(mm)
    6.35
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4975180225900
511-1204
9.5
81
60.000
1個
4975180225917
511-1203
12.7
85
70.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,284
( 4,712 )
1日目
4,463
( 4,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでシャンク交換
・耐久性は5倍以上(当社比)
・インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソソケットを使用可能
【材質】
・SCM435

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強替軸ソケットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強替軸ソケットアダプター
電動ドリル用強軸ソケットアダプター ESAシリーズ
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格4,284-1,751 -1,643 -1,286 -3,357 -8,333
通常出荷日1日目2日目5日目5日目5日目4日目
首振角度(°)----30
材質1SCM435クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)SCM435
外径(mm)18161616--
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.35-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト