17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットアンビルチャック SSAC-4 SSAC-4

ソケットアンビルチャック SSAC-4

通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円
通常出荷日:5日目

インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。【特長】・スリーブを引かなくて...

詳細を確認
  • 差込角
    12.7mm(1/2inch)
  • 材質
    特殊鋼
  • JANコード
    4977292348874
  • 適用機種
    インパクトレンチ用
  • 仕様
    6.35mm六角軸
  • 商品幅 (mm)
    60
  • 商品高さ (mm)
    132
  • 商品奥行き (mm)
    35
  • 商品重量 (g)
    100

型番:

SSAC-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 差込角:1/2(12.7mm)インパクトレンチ用
  • 6.35mm六角軸
ソケットアンビルチャックの外観

ソケットアンビルチャックの外観

ソケットアンビルチャックのパッケージ

ソケットアンビルチャックのパッケージ

SSAC-4の仕様・寸法情報

差込角
12.7mm(1/2inch)
材質
特殊鋼
JANコード
4977292348874
適用機種
インパクトレンチ用
仕様
6.35mm六角軸
商品幅(mm)
60
商品高さ(mm)
132
商品奥行き(mm)
35
商品重量(g)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSAC-4SSAC-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365円
( 1,502円 )
5日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。
【特長】
・スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットアンビルチャック SSAC-4の型番SSAC-4のページです。 型番SSAC-4に関する仕様情報を記載しております。
ソケットアンビルチャック SSAC-4のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
インパクトレンチの変換
5
満足度:5.0
これまで所有のインパクトレンチの使用頻度が少なくインパクトドライバーのように使用できないか考えていたときにこの商品を見つ...もっと読む
0人が参考にしています。
インパクトレンチの変換アダプター
5
満足度:5.0
これまではインパクトドライバーで一人作業をしていたのですが、助っ人が必要になったので、手持ちのインパクトレンチにこの商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットアンビルチャック SSAC-4
A20USQ4 ユニバーサルソケットアダプター
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
No.A20USQ3 ユニバーサルソケットアダプター
電動ドライバーインパクトソケットアダプター
ソケットアダプター 454
メーカーSK-11ベッセルベッセルベッセルトラスコ中山PBスイスツールズ
通常価格1,365円3,066円1,203円2,281円1,033円1,199円
通常出荷日5日目1日目2日目2日目1日目1日目
差込角12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)9.5mm(3/8inch)12.7mm(1/2inch)6.35mm(1/4inch)
材質特殊鋼-----
JANコード4977292348874-----
適用機種インパクトレンチ用-----
仕様6.35mm六角軸-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました