ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューカウンター専用電源 AD24-SC2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD24-SC2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AD24-SC2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
電源(V)
入力AC100~240V/出力DC24V
JANコード
4907587007940
トラスココード
149-0943
質量(g)
110.000
詳細タイプ
VSC-02専用電源

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD24-SC2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,391円
( 5,930円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリューカウンター専用電源AD24-SC2
【仕様】
・入力AC100-240V/出力DC24V

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカウンター専用電源 AD24-SC2の型番AD24-SC2のページです。 型番AD24-SC2に関する仕様情報を記載しております。
スクリューカウンター専用電源 AD24-SC2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューカウンター専用電源 AD24-SC2
ACタイプ用スクリューカウンター
VESSEL 2WAYパワードライバーセット
電ドラボールプラス セット
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格5,391円51,588円4,325円7,576円5,732円 -63,091円 -
通常出荷日1日目1日目7日目9日目7日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品---本体
電源(V)入力AC100~240V/出力DC24VDC24V 300mA---AC100
JANコード4907587007940490758700819049075870355924907587035714--
トラスココード149-0943149-0942693-8019657-3043--
質量(g)110.000420125.000172.000170.0001200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました