17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄筋結束機 使用結束線 タイワイヤ(なまし鉄線) TW899-EG-JP【50個入り】

通常単価(税別)
21,000
税込単価
23,100
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄筋結束機用タイワイヤです・藤岡工場に太陽光発電設備を新設し工場電力の約5%を賄っています(...

詳細を確認
  • JANコード
    4902870742799
  • トラスココード
    176-0346
  • 質量(g)
    20300.0
  • 線材
    亜鉛メッキ線

型番:

TW899-EG-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

TW899-EG-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4902870742799
トラスココード
176-0346
質量(g)
20300.0
線材
亜鉛メッキ線

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TW899-EG-JP
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,000
( 23,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋結束機用タイワイヤです
・藤岡工場に太陽光発電設備を新設し工場電力の約5%を賄っています(藤岡工場ではホッチキス針やタイワイヤを生産)
【用途】
・適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋結束機 使用結束線 タイワイヤ(なまし鉄線) TW899-EG-JPの型番TW899-EG-JPのページです。 型番TW899-EG-JPに関する仕様情報を記載しております。
鉄筋結束機 使用結束線 タイワイヤ(なまし鉄線) TW899-EG-JPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋結束機 使用結束線 タイワイヤ(なまし鉄線) TW899-EG-JP
鉄筋結束機 使用結束線 タイワイヤ TW899JP(なまし鉄線)
鉄筋結束機 リバータイア
鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450A
鉄筋結束機 ツインタイア RB-442T-B2C-1450A
鉄筋結束機 ツインタイア RB-400T-E-B2C/1450A
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格21,00015,217211,020240,059238,000317,498
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目18日目
JANコード490287074279949028707427824902870859718490287085495949028708718194902870854973
トラスココード176-0346447-3205354-7685354-7686630-0321349-2642
質量(g)20300.0-2200.0250025004600.0
線材亜鉛メッキ線なまし鉄線----

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト