ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレート形トルクレンチ セット RM-30LSTS

通常単価(税別)
38,191
税込単価
42,010
通常出荷日:1日目

【特長】・水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。・防水グリップ付単能型トルクレンチです...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    2
  • JANコード
    4975180372543
  • トラスココード
    147-6551
  • 質量(g)
    1290.0
  • 材質1
    本体:S55C
  • 材質2
    ソケット:クロムバナジウム鋼
  • 厚さ(mm)
    63
  • 摘要
    延長ソケット付です。
  • 設定トルク(N・m)
    100
  • 全長(mm)
    333
  • 対辺寸法(mm)
    30

ご注意

  • ブーツ及びグリップは防水対策を兼ねておりますので、外したり、傷つけたりしないでください。
  • トルク機構部のサビ・故障の原因になります。
  • 使用中に万一ブーツ及びグリップが外れたり、傷ついた場合は、市販されているゴム用途の接着剤等で防水補修してください。
  • もし紛失または修復できない場合は、修理(有償)いたしますので弊社営業所か、ご購入された販売店まで製品をお送りください。
  • ナットを駆動し、「カツン」という音と手に軽いショックを感じたらすばやく力を抜いて駆動をやめてください。

型番:

RM-30LSTS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM-30LSTSの仕様・寸法情報

セット内容(点)
2
JANコード
4975180372543
トラスココード
147-6551
質量(g)
1290.0
材質1
本体:S55C
材質2
ソケット:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
63
摘要
延長ソケット付です。
設定トルク(N・m)
100
全長(mm)
333
対辺寸法(mm)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM-30LSTS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,191
( 42,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
・防水グリップ付単能型トルクレンチです。
・12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。
・トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
・水道本管用ストレート形トルクレンチ・延長ソケットセットです。
【用途】
・水道本管レンチに接続して継手やボルトの突き出しなどへの干渉回避に。
・水道本管用レンチに接続して水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに(LSTS-30はP-Link G-Linkにも使用可能です)。
【材質】
・本体:S55C
・ソケット:クロムバナジウム鋼
【セット内容】
・RM-30LST・LSTS-30

ご注意

  • ブーツ及びグリップは防水対策を兼ねておりますので、外したり、傷つけたりしないでください。
  • トルク機構部のサビ・故障の原因になります。
  • 使用中に万一ブーツ及びグリップが外れたり、傷ついた場合は、市販されているゴム用途の接着剤等で防水補修してください。
  • もし紛失または修復できない場合は、修理(有償)いたしますので弊社営業所か、ご購入された販売店まで製品をお送りください。
  • ナットを駆動し、「カツン」という音と手に軽いショックを感じたらすばやく力を抜いて駆動をやめてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレート形トルクレンチ セット RM-30LSTSの型番RM-30LSTSのページです。 型番RM-30LSTSに関する仕様情報を記載しております。
ストレート形トルクレンチ セット RM-30LSTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレート形トルクレンチ セット RM-30LSTS
ストレート形トルクレンチ セット
両口メガネレンチ セット
ライナースパナ セット
コンビネーションレンチセット(7丁組)
板ラチェットレンチセット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格38,19138,3979,8557,5617,79013,889
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
セット内容(点)227773
JANコード497518037254349751803725364975180670489497518062017049751807001484975180412058
トラスココード147-6551147-6552194-9041202-9327202-9328152-1485
質量(g)1290.01150.0680.0945.000580.000650.000
材質1本体:S55C本体:S55CCr-V、ホルダー:PEスパナ:Cr-V、ホルダー:PECr-V、ホルダー:PEプレート:SUS420J2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました