ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムペンカッター(刃先調整固定式)

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    1.33
  • 全長 (mm)
    139
  • 適合替刃
    10404・10408
  • JANコード
    0895142104767
  • 質量(g)
    21.200
  • トラスココード
    244-9450
  • 材質1
    本体:グラスファイバー強化ナイロン
  • 材質2
    刃先:セラミック

ご注意

  • 刃物ですので取扱いや保管には十分きおつけてください。
  • 利用しない場合は、刃先へ保護キャップを取付保管ください。
  • 製品の目的は、紙、テープ、フィルムを切る事を目的にしています。破損、故障した場合は利用をやめてください。
  • 人に刃先を向けたりする危険な行動は絶対にしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10476
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

10476の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
1.33
全長(mm)
139
適合替刃
10404・10408
JANコード
0895142104767
質量(g)
21.200
トラスココード
244-9450
材質1
本体:グラスファイバー強化ナイロン
材質2
刃先:セラミック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10476
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,772円
( 4,149円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全安心構造カッターです
・刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます
・刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします
・刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております
・両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます
・ペンカッター10512をさらにスリムにしたセラミックカッターです
・本体中央のグリーンのボタンをスライドすると刃先が出ます
・出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております
【用途】
・安全作業のためのカッターに
・紙・テープ・ビニール・プラダン・カラーボード・フィルム等のカット作業に
【材質】
・本体:グラスファイバー強化ナイロン
・刃先:セラミック

ご注意

  • 刃物ですので取扱いや保管には十分きおつけてください。
  • 利用しない場合は、刃先へ保護キャップを取付保管ください。
  • 製品の目的は、紙、テープ、フィルムを切る事を目的にしています。破損、故障した場合は利用をやめてください。
  • 人に刃先を向けたりする危険な行動は絶対にしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムペンカッター(刃先調整固定式)の型番10476のページです。 型番10476に関する仕様情報を記載しております。
スリムペンカッター(刃先調整固定式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムペンカッター(刃先調整固定式)
インダストリーナイフ(刃先調整固定式)
プレシジョンカッター
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
セラミックユーティリティ替刃
NT 刃先処理器
メーカースライススライススライススライススライスNTカッター
通常価格3,772円5,399円3,445円7,925円4,584円817円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフその他-
本体・替刃本体本体本体替刃替刃-
刃厚(mm)1.331.33-1.330.78-
全長(mm)139155135120.6061.80-
適合替刃10404・1040810538、1053910418---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました