17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベアリングセパレーターセット BS337

通常単価(税別)
10,727
税込単価
11,800
通常出荷日:4日目

【特長】・ベアリングやギア、プーリーの抜き取りに2種類のセパレーターがセットになったプーラーです・セパ...

詳細を確認
  • JANコード
    2007000013373
  • トラスココード
    254-8967
  • 質量(g)
    5875.0

型番:

2007000013373
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2007000013373の仕様・寸法情報

JANコード
2007000013373
トラスココード
254-8967
質量(g)
5875.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000013373
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,727
( 11,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングやギア、プーリーの抜き取りに2種類のセパレーターがセットになったプーラーです
・セパレーターは、爪プーラーが掛からなく、固着して抜き取りにくい場合に使用できます
・ベアリングセパレーター(S)φ30~50mm×1、ベアリングセパレーター(M)φ50~70mm×1、H型プレート×1、センターボルト×1、ロッド(S)62mm×2:延長ロッド(S)90mm×2、ロッド(M)84mm×2、延長ロッド(M)113mm×2
【用途】
・ベアリングやギア、プーリーの抜き取りに使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングセパレーターセット BS337の型番2007000013373のページです。 型番2007000013373に関する仕様情報を記載しております。
ベアリングセパレーターセット BS337のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングセパレーターセット BS337
ギアプーラー薄爪
スライドハンマー&プーラーセット
パイロットベアリングツール F-1
ブラインドベアリングプーラー
11PC ベアリングプーラーセット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格10,7274,01713,85114,32720,47719,272
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード200700001337320100000006322007000012390201000000037320100000000212007000010310
トラスココード254-8967784-8374252-8521254-9050758-7627758-7571
質量(g)5875.06608250.01600.042006010

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト