ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドハンマー&プーラーセット

  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 適用プーリ (mm)
    40~75
  • 本体・関連商品
    本体
  • JANコード
    2007000012390
  • トラスココード
    252-8521
  • 質量(g)
    8250.0
  • 全長(mm)
    580
  • 付属品
    専用ケース×1
  • ハンマー重量 (kg)
    2.2
  • シャフトネジサイズ
    5/8-18
  • 適用PCDサイズ
    114.3(4穴)、110~114.3(5穴)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000012390
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2007000012390の仕様・寸法情報

商品タイプ
ギヤプーラ
適用プーリ(mm)
40~75
本体・関連商品
本体
JANコード
2007000012390
トラスココード
252-8521
質量(g)
8250.0
全長(mm)
580
付属品
専用ケース×1
ハンマー重量(kg)
2.2
シャフトネジサイズ
5/8-18
適用PCDサイズ
114.3(4穴)、110~114.3(5穴)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000012390
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,316円
( 16,848円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金作業からハブベアリングやプーリーなどの取り外し作業まで幅広く対応出来る6種類のアタッチメントが入ったスライドハンマーセットです
・2JAWと3JAWのプーラーは内掛けと外掛け両対応で締込みボルトにて単体でも使用できます
・ハブプーラーは対応PCDが2サイズあり締込みボルトにて単体でも使用できます
・ロッキングバイスアダプターはロッキングバイスを取り付けてパネルなどの引き出し修正に使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドハンマー&プーラーセットの型番2007000012390のページです。 型番2007000012390に関する仕様情報を記載しております。
スライドハンマー&プーラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドハンマー&プーラーセット
パイロットベアリングツール F-1
ギアプーラー薄爪
ベアリングセパレーターセット BS337
11PC ベアリングプーラーセット
ブラインドベアリングプーラー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格15,316円16,427円4,442円12,030円21,966円23,225円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプギヤプーラベアリングプーラ-ベアリングセパレータベアリングプーラベアリングプーラ
適用プーリ(mm)40~75-30~85---
本体・関連商品本体本体-本体本体本体
JANコード200700001239020100000003732010000000632200700001337320070000103102010000000021
トラスココード252-8521254-9050784-8374254-8967758-7571758-7627
よく一緒に購入される商品

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました