ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロットベアリングツール F-1

  • 商品タイプ
    ベアリングプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • JANコード
    2010000000373
  • トラスココード
    254-9050
  • 質量(g)
    1600.0
  • セット内容(点)
    16
  • セット内容
    本体×1、センターボルト×1、センターナット×1、カラーS×1、カラーL×1、テーパーボルトS×1、テーパーボルトL×1、スライドハンマーアダプター5/8、1/2×各1、アタッチメント8、10、12、15、17、20、25mm×各1、付属品専用ケース×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2010000000373
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2010000000373の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベアリングプーラ
本体・関連商品
本体
JANコード
2010000000373
トラスココード
254-9050
質量(g)
1600.0
セット内容(点)
16
セット内容
本体×1、センターボルト×1、センターナット×1、カラーS×1、カラーL×1、テーパーボルトS×1、テーパーボルトL×1、スライドハンマーアダプター5/8、1/2×各1、アタッチメント8、10、12、15、17、20、25mm×各1、付属品専用ケース×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2010000000373
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,427円
( 18,070円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングのインナーカラーに、アタッチメントを取り付けて引き抜く、内掛けタイプのプーラーです
・本体を土台として設置するので、安定した確実な作業が行えます
【用途】
・ウォーターポンプのベアリング、ジェットスキーのステムベアリングなどの抜き取りに使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロットベアリングツール F-1の型番2010000000373のページです。 型番2010000000373に関する仕様情報を記載しております。
パイロットベアリングツール F-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロットベアリングツール F-1
ギアプーラー薄爪
スライドハンマー&プーラーセット
ベアリングセパレーターセット BS337
ブラインドベアリングプーラー
11PC ベアリングプーラーセット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格16,427円4,442円15,316円12,030円23,225円21,966円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプベアリングプーラ-ギヤプーラベアリングセパレータベアリングプーラベアリングプーラ
本体・関連商品本体-本体本体本体本体
JANコード201000000037320100000006322007000012390200700001337320100000000212007000010310
トラスココード254-9050784-8374252-8521254-8967758-7627758-7571
質量(g)1600.06608250.05875.042006010
よく一緒に購入される商品

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました