ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールジョイントロックナットレンチセット

通常単価(税別)
10,5279,673
税込単価
11,58010,640
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・AS801-1719、AS801-17、AS801-19、各1本のセットです【用途】・自動車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    400 / 129 / 131
  • 詳細タイプ
    ボールジョイントロックナットレンチセット
  • トラスココード
    421-1859
  • JANコード
    4989433774343
  • 質量(g)
    428.000
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ATS8013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATS8013の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
129 ~ 400
詳細タイプ
ボールジョイントロックナットレンチセット
トラスココード
421-1859
JANコード
4989433774343
質量(g)
428.000
材質1
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATS8013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,5279,673
( 10,640 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS801-1719、AS801-17、AS801-19、各1本のセットです
【用途】
・自動車ボールジョイントのロックナットの取り付け取り外し用
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールジョイントロックナットレンチセットの型番ATS8013のページです。 型番ATS8013に関する仕様情報を記載しております。
ボールジョイントロックナットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールジョイントロックナットレンチセット
KTC サイドスリップボードセット
オイルフィラーキャップオープナー
ボールジョイントブーツインサーターセット
フィルタオイルキャッチャー
ボールジョイントブーツツールセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格10,527125,0004,13935,3084,17141,935
通常出荷日3日目5日目3日目4日目3日目4日目
商品タイプ汎用ツール-エンジン関連内装関連エンジン関連内装関連
全長(mm)400 / 129 / 13183670-178-
詳細タイプボールジョイントロックナットレンチセット-オイルフィラーキャップオープナーボールジョイントブーツインサーターセットフィルタオイルキャッチャーボールジョイントブーツツールセット
トラスココード421-1859167-7952230-9322452-6564254-5393452-6568
JANコード498943377434349894339661994989433771441498943377522749894337693254989433775234

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました