ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフ着脱式工具ホルダー スチール ボルシンM20×22

通常単価(税別)
2,222円
税込単価
2,444円
通常出荷日:1日目

【特長】・現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製です・後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 色
    黒
  • JANコード
    4975364263117
  • トラスココード
    195-1972
  • 質量(g)
    260
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    59
  • 高さ(mm)
    83
  • 幅(mm)
    95

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFKHI-BM2022
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFKHI-BM2022の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
色
黒
JANコード
4975364263117
トラスココード
195-1972
質量(g)
260
材質1
スチール
奥行(mm)
59
高さ(mm)
83
幅(mm)
95

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFKHI-BM2022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,222円
( 2,444円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製です
・後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えが簡単な着脱式です
・激しい動きにも横滑りしないスライドストッパー付です
・ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部です
【用途】
・工具用ホルダーとして
【材質】
・スチール

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフ着脱式工具ホルダー スチール ボルシンM20×22の型番SFKHI-BM2022のページです。 型番SFKHI-BM2022に関する仕様情報を記載しております。
セフ着脱式工具ホルダー スチール ボルシンM20×22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ着脱式工具ホルダー スチール ボルシンM20×22
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
セフ工具ホルダースチール
セフ着脱式工具ホルダー スチール Sバールダブル
セフ工具ホルダーアルミ スリム
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格2,222円1,983円1,420円2,462円2,182円3,244円 -
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ腰ベルトその他その他-腰ベルト-
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダー-ツールホルダー-
色黒黒黒黒黒銀
JANコード49753642631174975364263001497536426308749753642686004975364263124-
トラスココード195-1972195-1942195-1958657-7185195-1977-
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました