ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

KIドリル 六角軸インローター

通常単価(税別)
15,744
税込単価
17,318
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断することで...

詳細を確認

型番:

RP-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP-100の仕様・寸法情報

JANコード
4560310622539
質量(g)
121.000
トラスココード
510-6949
外径(mm)
38

型番リスト

表示件数
型番
RP-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,744
( 17,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断することできます
・ダイヤモンド刃を使用しているので床面のコンクリートも切断可能です
・ダイヤモンドに特殊コーティング処理を施しているのでダイヤモンド粒子の脱落がなく、飛躍的なロングライフを実現しました
【用途】
・ビニールパイプの内面切断に
・排水口の立ち上がりのパイプを床面より低く切断
・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KIドリル 六角軸インローターの型番RP-100のページです。 型番RP-100に関する仕様情報を記載しております。
KIドリル 六角軸インローターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KIドリル 六角軸インローター
六角軸ビニールホルソー
4本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
10本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)
軽量ハンマードリル用コアドリル
メーカーKIDRILKIDRILエスコエスコハウスビーエムユニカ
通常価格15,7442,297 -17,70040,4199,978 -8,953 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目4日目〜1日目〜
JANコード4560310622539-----
質量(g)121.000-----
トラスココード510-6949-----
外径(mm)38-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト