ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライド丸ノコ用チプッソー BESTMAX(木工用)

通常単価(税別)
8,895円
税込単価
9,785円
通常出荷日:4日目

【特長】・レーザースリット『制振・静音タイプ』です・高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BTM-216
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BTM-216の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
216
刃厚(mm)
2.4
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
100
JANコード
4949022007467
トラスココード
595-1448
最高使用回転数(rpm)
7070
質量(g)
389.000
材質2
チップ:超硬
材質1
台金:工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BTM-216

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

最小発注数量
216
2.4
25.4
100
4949022007467
595-1448
7070
389.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,895円
( 9,785円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザースリット『制振・静音タイプ』です
・高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました
・軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します
【用途】
・一般木材、フロア材・集成材の切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド丸ノコ用チプッソー BESTMAX(木工用)の型番BTM-216のページです。 型番BTM-216に関する仕様情報を記載しております。
スライド丸ノコ用チプッソー BESTMAX(木工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド丸ノコ用チプッソー BESTMAX(木工用)
チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300
マックスギアダイヤモンドセグメントタイプ
ブラック スライド丸鋸チップソー
スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用
充電丸鋸チップソー 木工用
メーカーチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンアイウッドハウスビーエムアイウッド
通常価格8,895円3,421円1,237円 -5,654円3,353円 -3,430円 -
通常出荷日4日目6日目4日目1日目5日目4日目
主要切断材質木質系建材--木質系建材-木質系建材
材質2チップ:超硬-----
材質1台金:工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました