ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です
・ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります
・PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます
・ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます
【用途】
・リライニング加工前のPVC管の下処理に
・チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

ケルヒャー
業務用掃除機(乾湿両用) 消費電力1150W
0通常価格(税別):42,571円~

パオック
Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L
5通常価格(税別):17,528円

SK-11
フィルター(布) SVC-150SVP用
4.5通常価格(税別):598円

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):6,125円

日立
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
4通常価格(税別):86,435円

トラスコ中山
乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ
0通常価格(税別):1,725円~

スイデン
微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”
0通常価格(税別):127,583円

マキタ
充電式クリーナ CL184D
0通常価格(税別):14,598円~