17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレックスシャフト用チェーンノッカ(超硬チップ)シリーズ

通常単価(税別)
11,04324,122
税込単価
12,14726,534
通常出荷日:1日目~4日目

【商品仕様】・フレックスシャフト用チェーンノッカ(超硬チップ)シリーズ【用途】・硬質パイプの柔らかい詰...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    ヘッド径(mm)

    適合管径(mm)

    適合機種

    適合ワイヤ径(mm)

    適用ワイヤ径(mm)

    チェーン数

    JANコード

    質量(g)

    適用ワイヤー径(mm)

    最小発注数量
    194-9928
    38
    -
    K-9-102
    -
    -
    -
    0095691642837
    80.0
    6
    1個
    194-9929
    50
    -
    K-9-102
    -
    -
    -
    0095691642882
    100
    6
    1個
    194-9922
    50
    -
    K-9-204
    -
    -
    -
    0095691643087
    120.0
    8
    1個
    194-9923
    76
    -
    K-9-204
    -
    -
    -
    0095691643131
    190
    8
    1個
    194-9924
    102
    -
    K-9-204
    -
    -
    -
    0095691643186
    210
    8
    1個
    256-4146
    76
    76-102
    K9-306
    10
    10
    トリプル
    0095691666338
    170.000
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,043
    ( 12,147 )
    1日目
    15,968
    ( 17,565 )
    1日目
    15,054
    ( 16,559 )
    1日目
    21,730
    ( 23,903 )
    1日目
    24,122
    ( 26,534 )
    1日目
    21,358
    ( 23,494 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・フレックスシャフト用チェーンノッカ(超硬チップ)シリーズ
    【用途】
    ・硬質パイプの柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根など

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フレックスシャフト用チェーンノッカ(超硬チップ)シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレックスシャフト用チェーンノッカ(超硬チップ)シリーズ
    "フレックスシャフト"用チェーンノッカ(超硬チップ)
    ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付
    ドレンクリーナー フレックスシャフト用超硬チェーンノッカ(推進ヘッド付)
    "フレックスシャフト"用チェーンノッカ
    フレックスシャフト用推進ボールヘッド/チップ
    メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
    通常価格11,043-32,56022,497 -28,253 -23,99012,701 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目

    排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト