ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアニードルスケーラー

通常単価(税別)
7,875円
税込単価
8,663円
通常出荷日:4日目

【特長】・複数のニードル状のタガネを振動させることで、簡単に塗装を剥がしたり、サビを除去できるニードル...

詳細を確認
  • 商品種類
    ストレート型
  • 打撃数 (min-1)
    4000
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.113
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.62
  • 全長(mm)
    350(ニードル含む)
  • JANコード
    2004000009290
  • 質量(g)
    1218
  • トラスココード
    214-9560
  • ニードル
    Φ3mm×12本
  • ホース取付口
    Rc1/4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2004000009290
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

2004000009290の仕様・寸法情報

商品種類
ストレート型
打撃数(min-1)
4000
空気消費量(m3/min)
0.113
使用空気圧力(MPa)
0.62
全長(mm)
350(ニードル含む)
JANコード
2004000009290
質量(g)
1218
トラスココード
214-9560
ニードル
Φ3mm×12本
ホース取付口
Rc1/4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2004000009290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,875円
( 8,663円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数のニードル状のタガネを振動させることで、簡単に塗装を剥がしたり、サビを除去できるニードルスケーラーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアニードルスケーラーの型番2004000009290のページです。 型番2004000009290に関する仕様情報を記載しております。
エアニードルスケーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアニードルスケーラー
ジェットタガネ
ニードルスケーラ YC-20
パワースケーラー用ニードル
空気式固着物はくり機 エアーチッパー
ニードルセット AHM-NDC
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)日東工器ヨコタ工業ベッセル日東工器SK-11
通常価格7,875円12,373円32,731円3,525円29,446円 -2,384円
通常出荷日4日目4日目6日目1日目1日目〜在庫品1日目
商品種類ストレート型-ストレート型関連アクセサリーストレート型関連アクセサリー
打撃数(min-1)4000-4000---
空気消費量(m3/min)0.113-0.15---
使用空気圧力(MPa)0.62-----
全長(mm)350(ニードル含む)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました