17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT. SRF0

  • JANコード
    4967521452700
  • トラスココード
    601-5033
  • 質量(g)
    280
  • 材質1
    炭素鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 厚さ(mm)
    55
  • 対辺寸法(mm)
    8×10、13×14
  • 色
    シルバー
  • 全長(mm)
    198

型番:

SRF0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRF0の仕様・寸法情報

JANコード
4967521452700
トラスココード
601-5033
質量(g)
280
材質1
炭素鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
55
対辺寸法(mm)
8×10、13×14
色
シルバー
全長(mm)
198
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRF0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,105円
( 4,516円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆は切り替え爪式です。
・仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。
・1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
・アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
・ニッケルクロムメッキ仕上げです。
・安全ロープ取り付けスライド穴付です。
【用途】
・配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
【材質】
・炭素鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT. SRF0の型番SRF0のページです。 型番SRF0に関する仕様情報を記載しております。
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT. SRF0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT. SRF0
安全ロープ付4サイズラチェットレンチ
両口スパナ6丁組セット SX60J
配管バンド早回しレンチ RN1013NTR
アルミ製ラチェットレンチ(ショートタイプ)
5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格4,105円8,651円3,059円3,143円4,625円 -3,874円 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目1日目〜
JANコード4967521452700496752145988449675210344634967521299879--
トラスココード601-5033632-9876813-0902385-9983--
質量(g)280535.000600200--
材質1炭素鋼ラチェット:--アルミニウム合金(A2014S)クロムバナジウム鋼
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ炭素鋼--表面処理:メタリックシルバー塗装-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました