ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイバースコープ 2.7TFT 録画機能付

通常単価(税別)
18,650円
税込単価
20,515円
通常出荷日:4日目

【特長】・2.7インチのフルカラー液晶で鮮明に映し出し、MicroSDカードを使用して動画の録画、静止...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    9
  • ケーブル長 (mm)
    1
  • 全長 (mm)
    170
  • 幅 (mm)
    100
  • 高さ (mm)
    205
  • 電源(V)
    単3乾電池×4本(別売)
  • フレームレート
    30fps(固定)
  • JANコード
    2001000009848
  • 質量(g)
    833.0
  • トラスココード
    254-1082
  • 材質1
    ABS(本体)
  • 材質2
    シリコン(ラバーグリップカバー)
  • モニターサイズ(インチ)
    2.7
  • 解像度(pixels)
    640×480
  • 本体記録容量
    16MB
  • 記録媒体
    microSDカード(最大16GB/別売)
  • 液晶ディスプレイ画角 (°)
    53
  • 連続使用時間(LED未点灯/録画なし) (時間)
    約4
  • 連続使用時間(LED点灯/録画なし)
    約3
  • LED搭載レンズ外径
    Φ9
  • 使用光源
    白色LED×4
  • 焦点距離 (mm)
    30~70
  • フレキシブルチューブ長(LED搭載レンズ含む) (mm)
    1000
  • セット内容
    ミラーアタッチメント×1、フックアタッチメント×1、マグネットアタッチメント×1、AV接続ケーブル×1、USB接続ケーブル×1、スリーブ×1、収納ポーチ×1

ご注意

  • 本製品は医療機器ではありません。
  • 本製品は電波の受信に影響をおよぼすことがあるので、病院内では絶対に使用しないでください。
  • 航空機内やその他制御装置を使用している場所では絶対に使用しないでください。
  • 本製品をラジオやテレビに近づけると、受信障害の原因となることがあります。本製品には画像の保存や録音する機能は備わっていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2001000009848
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2001000009848の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
9
ケーブル長(mm)
1
全長(mm)
170
幅(mm)
100
高さ(mm)
205
電源(V)
単3乾電池×4本(別売)
フレームレート
30fps(固定)
JANコード
2001000009848
質量(g)
833.0
トラスココード
254-1082
材質1
ABS(本体)
材質2
シリコン(ラバーグリップカバー)
モニターサイズ(インチ)
2.7
解像度(pixels)
640×480
本体記録容量
16MB
記録媒体
microSDカード(最大16GB/別売)
液晶ディスプレイ画角(°)
53
連続使用時間(LED未点灯/録画なし)(時間)
約4
連続使用時間(LED点灯/録画なし)
約3
LED搭載レンズ外径
Φ9
使用光源
白色LED×4
焦点距離(mm)
30~70
フレキシブルチューブ長(LED搭載レンズ含む)(mm)
1000
セット内容
ミラーアタッチメント×1、フックアタッチメント×1、マグネットアタッチメント×1、AV接続ケーブル×1、USB接続ケーブル×1、スリーブ×1、収納ポーチ×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2001000009848
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,650円
( 20,515円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.7インチのフルカラー液晶で鮮明に映し出し、MicroSDカードを使用して動画の録画、静止画の撮影が可能です
・付属のケーブルで別モニタへの出力も可能です
【用途】
・手の届かない場所や見えない場所の確認

ご注意

  • 本製品は医療機器ではありません。
  • 本製品は電波の受信に影響をおよぼすことがあるので、病院内では絶対に使用しないでください。
  • 航空機内やその他制御装置を使用している場所では絶対に使用しないでください。
  • 本製品をラジオやテレビに近づけると、受信障害の原因となることがあります。本製品には画像の保存や録音する機能は備わっていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバースコープ 2.7TFT 録画機能付の型番2001000009848のページです。 型番2001000009848に関する仕様情報を記載しております。
ファイバースコープ 2.7TFT 録画機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバースコープ 2.7TFT 録画機能付
シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
7.9x254mm パッキングツール
クリアスコープ
ライト付点検ミラー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)リジッドリジッドエスコアサダSTS
通常価格18,650円242,336円2,208,058円3,681円107,433円 -13,831円
通常出荷日4日目4日目1日目3日目4日目1日目
商品タイプ配管スコープ-配管スコープ-配管スコープ下水管用ミラー
カメラヘッド径(mm)9-25---
ケーブル長(mm)1-30000---
全長(mm)170----1150
幅(mm)100-356---
よく一緒に購入される商品

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました