ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワー硬線ニッパー(圧着機能付)

通常単価(税別)
4,527円
税込単価
4,980円
通常出荷日:1日目

【特長】・長い強力刃と偏芯で強力な切断が可能です・針金、ケーブルも強力に切断します【用途】・針金、銅線...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

PKN-225ATG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PKN-225ATGの仕様・寸法情報

刃先形状
強力刃
呼び寸法
225
鉄線切断能力(mm)
Φ4.0
銅線切断能力(mm)
Φ5.0
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.6×3心
ばね
なし
偏芯テコ機構
○
本体材質
特殊合金鋼
グリップ種類
エラストマー二重成型
ステンレス切断能力(mm)
Φ2.0
仕様
簡易圧着機能付き
JANコード
4952269101454
トラスココード
575-5634
刃表面形状
ラウンド刃
全長(mm)
230
重量(g)
343.000

型番リスト

表示件数
型番
PKN-225ATG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,527円
( 4,980円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い強力刃と偏芯で強力な切断が可能です
・針金、ケーブルも強力に切断します
【用途】
・針金、銅線、ステンレス線、VVF線、IV線の切断に

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワー硬線ニッパー(圧着機能付)の型番PKN-225ATGのページです。 型番PKN-225ATGに関する仕様情報を記載しております。
パワー硬線ニッパー(圧着機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワー硬線ニッパー(圧着機能付)
強力ニッパー 厚刃
パワー強力ニッパー
パワー硬線ニッパー
ライトニッパー
スタンダード ステンレスニッパー
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダツノダ
通常価格4,527円2,531円3,877円3,846円 -2,047円3,684円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
刃先形状強力刃ラウンド刃(厚刃)-強力刃--
呼び寸法225175--125125
鉄線切断能力(mm)Φ4.0Φ2.6-Φ3.2--
銅線切断能力(mm)Φ5.0Φ3.6--21.2
VA線(VVF)切断能力(mm)2.6×3心-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート