17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パワー硬線ニッパー

通常単価(税別)
6,0196,465特別価格
税込単価
6,6217,112特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・太い針金や銅線、ステンレス線もパワフルに切断!【用途】・針金、銅線、ステンレス線、ピアノ線、...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)ピアノ線

切断能力(mm)銅線

全長(mm)

切断能力(mm)VVF線

質量(g)

材質2

最小発注数量
4952269101478
575-7184
φ1.0
φ4.0
176
2.0×3心
175.000
柄被覆:エラストマー二重成型
1個
4952269101461
575-7232
φ1.2
φ5.0
214
2.6×3心
294.000
柄被覆:エラストマー樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0193,826
( 4,209 )
1日目
6,4654,109
( 4,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太い針金や銅線、ステンレス線もパワフルに切断!
【用途】
・針金、銅線、ステンレス線、ピアノ線、IV線の切断に
【材質】
・本体:特殊合金鋼

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワー硬線ニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワー硬線ニッパー
パワー硬線ニッパー(圧着機能付)
強力ニッパー CN-175N
JIS強力ニッパー 刃部穴なし
鋼線ニッパ P56-120
鋼線ニッパ
メーカーツノダツノダツノダツノダ室本鉄工室本鉄工
通常価格6,019-6,7342,9702,8793,5024,666
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃表面形状ラウンド刃ラウンド刃ラウンド刃ラウンド刃--
切断能力(mm)ステンレスφ1.6φ2.0φ2.0---
切断能力(mm)軟鉄線φ3.2φ4.0φ2.6---
材質1本体:特殊合金鋼本体:特殊合金鋼特殊合金鋼機械構造用炭素鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト