ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヘキサゴンビットセット

通常単価(税別)
17,047円
税込単価
18,752円
通常出荷日:4日目

【特長】・ネプロス6.3sq.ソケットホルダーにセットしたビットソケットセットです・TIN(チタン)コ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NTBT206A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NTBT206Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
2 ~ 6
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.3
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989433174433
トラスココード
420-4036
質量(g)
230
材質1
特殊工具鋼
セット内容(点)
6

型番リスト

表示件数
型番
NTBT206A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,047円
( 18,752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネプロス6.3sq.ソケットホルダーにセットしたビットソケットセットです
・TIN(チタン)コーティングにより耐摩耗性を向上しています
・六角二面幅3mm以下のサイズは丸軸設計を採用。優れた剛性を実現しました
・差込角部にはKTC社独自のパワーフィット形状を採用。接触面積をより大きくすることでエッジを傷めにくく、安全な作業が可能です
【用途】
・六角穴付ボルトなどの脱着
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンビットセットの型番NTBT206Aのページです。 型番NTBT206Aに関する仕様情報を記載しております。
ヘキサゴンビットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンビットセット
6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット
コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/L
ネプロス6.3sq.ロングヘキサゴンビットソケットセット
9.5sq.ソケットレンチセット
ラチェットハンドルヘッドリペアキット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格17,047円29,131円12,220円20,652円39,614円 -4,947円 -
通常出荷日4日目5日目1日目5日目5日目1日目
用途手作業用-手作業用--手作業用
ソケット形状6角-----
二面幅寸法(S寸法)2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5-----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3-凸9.5---
単品・セット区分セット品-単品 ハンドル--セット品 関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました