ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ジグソー 本体のみ

通常単価(税別)
63,708円
税込単価
70,079円
通常出荷日:1日目

【特長】・スピード1.2倍、作業量1.8倍です(木工パーチクルボード切断時14.4VジグソーEZ454...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • 電圧 (V)
    65
  • 切断能力:木材 (mm)
    6
  • 電源
    0~2500
  • ストローク数 (min-1)
    25
  • トラスココード
    580-6946
  • JANコード
    4549980755907
  • 質量(g)
    2650.0
  • 本体寸法(mm)
    全長288×全高218×幅80
  • 材質1
    PA6
  • 付属品
    ジグソー刃(木工用×1、金工用×1)、切粉飛散抑制カバー×1、六角レンチ(対辺4mm)×1
  • 取付可能刃厚 (mm)
    0.8~1.6
  • 推奨電池パック
    EZ9L54、EZ9L53
  • 推奨充電器
    EZ0L81
  • 角度調節
    左右最大45度

ご注意

  • ケース、充電器、電池パックは別売。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ4550X-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ4550X-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
電圧(V)
65
切断能力:木材(mm)
6
電源
0~2500
ストローク数(min-1)
25
トラスココード
580-6946
JANコード
4549980755907
質量(g)
2650.0
本体寸法(mm)
全長288×全高218×幅80
材質1
PA6
付属品
ジグソー刃(木工用×1、金工用×1)、切粉飛散抑制カバー×1、六角レンチ(対辺4mm)×1
取付可能刃厚(mm)
0.8~1.6
推奨電池パック
EZ9L54、EZ9L53
推奨充電器
EZ0L81
角度調節
左右最大45度

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ4550X-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,708円
( 70,079円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピード1.2倍、作業量1.8倍です(木工パーチクルボード切断時14.4VジグソーEZ4541比)
・ブレード交換はアームを回転させるだけのワンタッチ式です
・進行方向に風を吹き付け、ケガキ線が見やすいブロワ機能付です
・バランサー搭載で振動を軽減します
・暗所作業時に切断部を照射できるLEDライト付です
・別売のアダプタ使用で市販の集塵機に接続可能です
・パナソニック充電工具用18Vスライド式リチウムイオン電池使用可能です
(電池をお持ちでない場合、EZ9L54ST(充電器EZ0L81+18V5.0Ah電池パックEZ9L54のお得なセット)と組み合わせで使用ください)
【用途】
・木工ボードの切断に
【材質】
・PA6

ご注意

  • ケース、充電器、電池パックは別売。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ジグソー 本体のみの型番EZ4550X-Bのページです。 型番EZ4550X-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電ジグソー 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ジグソー 本体のみ
ジグソーアタッチメント
充電ジグソー(18V) 本体のみ
充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ
18Vコードレスオービタルジグソー(本体のみ)
Panasonic 充電ジグソー
メーカーPanasonicPanasonicボッシュマキタBLACK AND DECKERPanasonic
通常価格63,708円54,953円46,570円12,914円10,809円46,121円
通常出荷日1日目11日目4日目3日目11日目2日目
商品タイプ充電ジグソー-充電ジグソー充電ジグソー-充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)10-102-6
電圧(V)65-DC1810.8--
切断能力:木材(mm)6-12565-65
電源0~2500--直流10.8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました