ファクトリーサプライ用品技術窓口

水道用ハンマー

通常単価(税別)
27,587円
税込単価
30,346円
通常出荷日:1日目

【特長】・マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマーです・曲がったヘッドで理想的なレバー効果を発揮し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テストハンマー
  • 頭部(径) (mm)
    22
  • 頭部(長さ) (mm)
    170
  • 全長 (mm)
    300
  • 頭部材質
    その他
  • 柄材質
    その他
  • 先端
    フック/平滑
  • JANコード
    4016671008500
  • 質量(g)
    800
  • トラスココード
    207-7776
  • 材質1
    頭部:特殊合金鋼
  • 材質2
    グリップ:2成分複合
  • 材質3
    柄:C45鋼管製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0035000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0035000の仕様・寸法情報

商品タイプ
テストハンマー
頭部(径)(mm)
22
頭部(長さ)(mm)
170
全長(mm)
300
頭部材質
その他
柄材質
その他
先端
フック/平滑
JANコード
4016671008500
質量(g)
800
トラスココード
207-7776
材質1
頭部:特殊合金鋼
材質2
グリップ:2成分複合
材質3
柄:C45鋼管製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0035000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,587円
( 30,346円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマーです
・曲がったヘッドで理想的なレバー効果を発揮します
・鋼管製ハンドルです
・2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減します
【用途】
・水道工事用
【材質】
・本体:特殊合金鋼
・グリップ:2成分複合
・ハンドル:C45鋼管製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道用ハンマーの型番0035000のページです。 型番0035000に関する仕様情報を記載しております。
水道用ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道用ハンマー
ルーファーハンマー コンクリート用
仕上げハンマー 両口
石工ハンマー BlackGiant(R)
歯付き石工ハンマー
フレーミングハンマー
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格27,587円13,394円13,268円11,247円10,900円39,150円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプテストハンマー板金用ハンマー両口ハンマー仮枠ハンマー仮枠ハンマー仮枠ハンマー
頭部(径)(mm)222520272730
頭部(長さ)(mm)170175105200205150
全長(mm)300315300280280435
頭部材質その他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました