ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションレンチ ミリ 9本セット

通常単価(税別)
5,283円
税込単価
5,811円
通常出荷日:1日目

【特長】・オープンエンドとメガネのコンビレンチで、サイズの異なる9本組のセットです・メガネレンチは、ボ...

詳細を確認

ご注意

  • 必ずサイズの合ったレンチを使用してください。
  • パイプで延長するなど、過度のトルクを掛けないでください。
  • スパナ部での増し締め作業は行わないでください。
  • 本来の目的、用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2002000022943
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2002000022943の仕様・寸法情報

ラチェット機構
無
種類
コンビネーション
全長(mm)
125 ~ 250
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
6 ~ 19
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
無
セット内容(点)
9
JANコード
2002000022943
質量(g)
916.0
トラスココード
254-1140
材質1
クロムバナジウム(レンチ)
材質2
PE(ホルダー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2002000022943
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,283円
( 5,811円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンエンドとメガネのコンビレンチで、サイズの異なる9本組のセットです
・メガネレンチは、ボルトナットに差し込みやすく作業性の良い12角形状で、15°オフセットしています
・1本で、仮止め作業、増し締めや本締め作業が可能です
・収納に便利なレンチホルダー付きです

ご注意

  • 必ずサイズの合ったレンチを使用してください。
  • パイプで延長するなど、過度のトルクを掛けないでください。
  • スパナ部での増し締め作業は行わないでください。
  • 本来の目的、用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ ミリ 9本セットの型番2002000022943のページです。 型番2002000022943に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションレンチ ミリ 9本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチ ミリ 9本セット
コンビネーションレンチ(ミリサイズ)
コンビネーションレンチセット 6本
コンビネーション レンチセット
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
13本組 両口スパナ(ミリサイズ)
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)スエカゲツールE-ValueNEPROSシグネットエスコ
通常価格5,283円2,231円 -1,113円23,227円 -5,974円10,378円
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目1日目
ラチェット機構無-無無無-
種類コンビネーション-コンビネーションコンビネーションコンビネーション-
全長(mm)125 / 200 / 180 / 250 / 160 / 136 / 195 / 175 / 228---225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166-
オフセット角度(°)15---15-
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 6 / 8---10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 9-
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました